ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS メタルラックミニ 落下防止用ガイド 400×15×110

通常単価(税別)
839円
税込単価
923円
通常出荷日:1日目

【特長】・メタルミニ専用のガイドです。・収納物の落下を防止します。【商品仕様】・奥行(mm):15・支...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ:幅×奥行×高さ (mm)
    400×15×110
  • 支柱径 (mm)
    25
  • JANコード
    4905009123810
  • トラスココード
    513-4498
  • 適合商品
    メタルラック19Φ
  • 詳細タイプ
    落下防止用ガイド
  • 質量(g)
    250.000
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ仕上げ
  • 材質
    スチール
  • 表面処理
    クロムメッキ仕上げ

ご注意

  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

MM-40G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MM-40Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ:幅×奥行×高さ(mm)
400×15×110
支柱径(mm)
25
JANコード
4905009123810
トラスココード
513-4498
適合商品
メタルラック19Φ
詳細タイプ
落下防止用ガイド
質量(g)
250.000
材質1
スチール
材質2
表面処理:クロムメッキ仕上げ
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ仕上げ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-40G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
839円
( 923円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルミニ専用のガイドです。
・収納物の落下を防止します。
【商品仕様】
・奥行(mm):15
・支柱径(mm):25
・長さ(mm):110
・幅(mm):400
・高さ(mm):110
・適合:メタルラック19Φ
・JANコード:4905009123810
・トラスココード:513-4498
・質量:250g
【材質/仕上】
・スチール
・表面処理:クロムメッキ仕上げ

ご注意

  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IRIS メタルラックミニ 落下防止用ガイド 400×15×110の型番MM-40Gのページです。 型番MM-40Gに関する仕様情報を記載しております。
IRIS メタルラックミニ 落下防止用ガイド 400×15×110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS メタルラックミニ 落下防止用ガイド 400×15×110
400x15x110mm メタルラックミニ用ガイド
軽中量ラック専用 落下防止バー
引き出し用ガイド
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
メタルラックミニ用棚板
メーカーアイリスオーヤマエスコミスミトラスコ中山ミスミアイリスオーヤマ
通常価格839円859円2,924円 -606円 -3,945円 -1,577円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプその他----棚板
サイズ:幅×奥行×高さ(mm)400×15×110-----
支柱径(mm)25----19
JANコード4905009123810-----
トラスココード513-4498-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました