ツール用品技術窓口

【特長】
・小型のフラップホイールに軸を取り付けたもので、フラップホイールと同じ特徴を有し、特に細部研磨に有効です。
【用途】
・バリ取り。
・前処理。
・サビ落とし。
・塗装落とし。
・曲面研磨。
・ブレージング。
【商品仕様】
・粒度(#):320
・最高使用回転数(rpm):20000
・外径×幅×軸径(mm):30×15×6
・フラップホイールの軸付タイプ
・細部研磨に適しています
・JANコード:4582260078891
・トラスココード:828-4629
・質量:19g
【材質/仕上】
・アランダム研磨布
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フェルトバフ
4.6通常価格(税別):3,660円~

ミニター
フェルトバフ GAシリーズ 軸径:3mm
4.5通常価格(税別):3,610円~

トラスコ中山
フラップホイール(軸径6mm)
4.5通常価格(税別):2,789円~

イチグチ
マイクロフラップ
4.5通常価格(税別):4,737円~

ミスミ
フエルトバフ セミハードタイプ(20本パック)
3.8通常価格(税別):3,570円~

イチグチ
スコーライトホイルS
4.3通常価格(税別):3,819円~

日本精密機械工作
リューター ホイール型フェルトバフ
0通常価格(税別):1,234円~

ナカニシ
“ファイバーサンダー”(軸径3MM)
4.5通常価格(税別):4,352円~

イチグチ
ACバンド
4.3通常価格(税別):3,449円~