ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ミユキ ミニホイール J870K 30X15X6 150#

ミユキ ミニホイール J870K 30X15X6 150# MM3015-150
通常単価(税別)
915円
税込単価
1,007円
通常出荷日:6日目

【特長】・小型のフラップホイールに軸を取り付けたもので、フラップホイールと同じ特徴を有し、特に細部研磨...

詳細を確認
  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。 使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。

型番:

MM3015-150
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MM3015-150の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MM3015-150
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
915円
( 1,007円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型のフラップホイールに軸を取り付けたもので、フラップホイールと同じ特徴を有し、特に細部研磨に有効です。
【用途】
・バリ取り。
・前処理。
・サビ落とし。
・塗装落とし。
・曲面研磨。
・ブレージング。
【商品仕様】
・粒度(#):150
・最高使用回転数(rpm):20000
・外径×幅×軸径(mm):30×15×6
・フラップホイールの軸付タイプ
・細部研磨に適しています
・JANコード:4582260078860
・トラスココード:828-4626
・質量:20.5g
【材質/仕上】
・アランダム研磨布

ご注意

  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。 使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミユキ ミニホイール J870K 30X15X6 150#の型番MM3015-150のページです。 型番MM3015-150に関する仕様情報を記載しております。
ミユキ ミニホイール J870K 30X15X6 150#のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミユキ ミニホイール J870K 30X15X6 150#
ミユキ ミニホイール J870K 30X25X6 150#
ミユキ ミニホイール J870K 40X15X6 150#
ミユキ ミニホイール J870K 80X15X6 150#
ミユキ ミニホイール J870K 80X30X6 150#
ミユキ ミニホイール J870K 40X30X6 150#
メーカーミユキ産業ミユキ産業ミユキ産業ミユキ産業ミユキ産業ミユキ産業
通常価格915円961円961円1,267円1,590円1,014円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました