ツール用品技術窓口
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ノリタケ
スーパーリトル 切断砥石
ノリタケ
通常価格(税別):381円~
通常出荷日:在庫品1日目
ムラテックKDS
ノンスリット替刃(大)
ムラテックKDS
通常価格(税別):545円~
通常出荷日:1日目
住鉱潤滑剤
切削剤 ウルトラカット
住鉱潤滑剤
通常価格(税別):2,031円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:在庫品1日目
クレトイシ
WA砥石
クレトイシ
通常価格(税別):2,324円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・小型のフラップホイールに軸を取り付けたもので、フラップホイールと同じ特徴を有し、特に細部研磨...
詳細を確認【特長】
・小型のフラップホイールに軸を取り付けたもので、フラップホイールと同じ特徴を有し、特に細部研磨に有効です。
【用途】
・バリ取り。
・前処理。
・サビ落とし。
・塗装落とし。
・曲面研磨。
・ブレージング。
【商品仕様】
・粒度(#):100
・最高使用回転数(rpm):20000
・外径×幅×軸径(mm):30×15×6
・フラップホイールの軸付タイプ
・細部研磨に適しています
・JANコード:4582260078846
・トラスココード:828-4624
・質量:20g
【材質/仕上】
・アランダム研磨布
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フェルトバフ
4.6通常価格(税別):3,660円~

トラスコ中山
フラップホイール(軸径6mm)
4.5通常価格(税別):2,789円~

ミニター
フェルトバフ GAシリーズ 軸径:3mm
4.5通常価格(税別):3,610円~

UHT
軸付ニューソフトラップ
5通常価格(税別):3,210円~

ミスミ
フエルトバフ セミハードタイプ(20本パック)
3.8通常価格(税別):3,570円~

ナカニシ
フェルトバフ 軸径3mm(ハード)
4通常価格(税別):3,321円~

イチグチ
マイクロフラップ
4.5通常価格(税別):4,737円~

イチグチ
スコーライトホイルS
4.3通常価格(税別):3,819円~

柳瀬
研玉 シャンク付
0通常価格(税別):3,345円~