ツール用品技術窓口
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ムラテックKDS
ノンスリット替刃(大)
ムラテックKDS
通常価格(税別):545円~
通常出荷日:1日目
ノリタケ
スーパーリトル 切断砥石
ノリタケ
通常価格(税別):381円~
通常出荷日:在庫品1日目
住鉱潤滑剤
切削剤 ウルトラカット
住鉱潤滑剤
通常価格(税別):2,031円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)【1~5個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,329円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
通常価格(税別):675円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・小型のフラップホイールに軸を取り付けたもので、フラップホイールと同じ特徴を有し、特に細部研磨...
詳細を確認【特長】
・小型のフラップホイールに軸を取り付けたもので、フラップホイールと同じ特徴を有し、特に細部研磨に有効です。
【用途】
・バリ取り。
・前処理。
・サビ落とし。
・塗装落とし。
・曲面研磨。
・ブレージング。
【商品仕様】
・粒度(#):120
・最高使用回転数(rpm):20000
・外径×幅×軸径(mm):30×10×6
・フラップホイールの軸付タイプ
・細部研磨に適しています
・JANコード:4582260070277
・トラスココード:828-4615
・質量:17g
【材質/仕上】
・アランダム研磨布
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フェルトバフ
4.6通常価格(税別):3,660円~

イチグチ
マイクロフラップ
4.5通常価格(税別):4,737円~

トラスコ中山
フラップホイール(軸径6mm)
4.5通常価格(税別):2,789円~

ミスミ
フエルトバフ セミハードタイプ(20本パック)
3.8通常価格(税別):3,570円~

柳瀬
フェルト軸付ホイール
3.8通常価格(税別):479円~

ミスミ
フエルトバフ カシミヤタイプ(20本パック)
4.3通常価格(税別):2,940円

柳瀬
軸付フラップホイール 表面仕上げ/バリ取り用
4通常価格(税別):738円~

トラスコ中山
バンド・ドラム(軸径3mm・6mm)
5通常価格(税別):752円~

イチグチ
スコーライトホイルS
4.3通常価格(税別):3,819円~