17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日平 ミラー メカミラー フレキシブルタイプ 60φ MM-20
  • 日平 ミラー メカミラー フレキシブルタイプ 60φ

日平 ミラー メカミラー フレキシブルタイプ 60φ

通常単価(税別)
5,022円
税込単価
5,524円
通常出荷日:9日目

【特長】・フレキシブルに形状が変えられるミラーです。【用途】・見にくい箇所の確認作業に【材質】・スチー...

詳細を確認
  • 質量 (g)
    190.000
  • 全長(mm)
    600
  • 材質1
    スチール、ガラス
  • JANコード
    4580117392411

型番:

MM-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MM-20の仕様・寸法情報

質量(g)
190.000
全長(mm)
600
材質1
スチール、ガラス
JANコード
4580117392411

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,022円
( 5,524円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルに形状が変えられるミラーです。
【用途】
・見にくい箇所の確認作業に
【材質】
・スチール、ガラス

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日平 ミラー メカミラー フレキシブルタイプ 60φの型番MM-20のページです。 型番MM-20に関する仕様情報を記載しております。
日平 ミラー メカミラー フレキシブルタイプ 60φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 ミラー メカミラー フレキシブルタイプ 60φ
メカミラー ペンシルタイプ
チェックミラー VS-2・VS-3
アンテナ式点検鏡 丸形・楕円型
点検鏡 IM20-R・IM-30R・IM-50K
インスペクションミラー Z-355
メーカー日平機器日平機器KTC(京都機械工具)トラスコ中山新潟精機(SK)ホーザン
通常価格5,022円3,831円2,932円1,503円1,063円 -3,489円
通常出荷日9日目9日目1日目1日目7日目5日目
質量(g)190.0004070755050
全長(mm)600200~550----
材質1スチール、ガラススチール、ガラス----
JANコード45801173924114580117392404----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました