ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS メタルミニポール MM-150P MM-150P

IRIS メタルミニポール MM-150P

通常単価(税別)
761円
税込単価
837円
通常出荷日:2日目

【特長】・メタルミニ専用のポールです。【商品仕様】・支柱径(mm):19・長さ(mm):150・JAN...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    メタルミニポール
  • JANコード
    4905009661640
  • トラスココード
    513-4421
  • 質量(g)
    1600.000
  • 材質1
    スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

MM-150P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MM-150Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
メタルミニポール
JANコード
4905009661640
トラスココード
513-4421
質量(g)
1600.000
材質1
スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-150P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
761円
( 837円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルミニ専用のポールです。

【商品仕様】
・支柱径(mm):19
・長さ(mm):150
・JANコード:4905009661640
・トラスココード:513-4421
・質量:1.700kg
【材質/仕上】
・スチール
・表面処理:クロムメッキ仕上げ

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS メタルミニポール MM-150Pの型番MM-150Pのページです。 型番MM-150Pに関する仕様情報を記載しております。
IRIS メタルミニポール MM-150Pのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS メタルミニポール MM-150P
ラック棚(OD色/P.P製)
キャニオンポール P
キャスターベースユニット φ150(キャスター径150mm)用
ステンレスポール P300・P680・PS680
エレクター用ポール(柱) Pタイプ 
メーカーアイリスオーヤマエスコアズワントラスコ中山アズワンエレクター
通常価格761円13,948円 -3,571円14,225円 -526円 -5,556円 -
通常出荷日2日目1日目〜19日目1日目〜12日目〜1日目〜
商品タイプその他軽量タイプ(~200Kg)-中量タイプオプション軽量タイプオプション中量タイプオプション
その他オプション--オプションオプションオプション
詳細タイプメタルミニポール-----
JANコード4905009661640-----
トラスココード513-4421-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました