17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メカミラー ペンシルタイプ MM-10
  • メカミラー ペンシルタイプ

メカミラー ペンシルタイプ

通常単価(税別)
3,831円
税込単価
4,214円
通常出荷日:9日目

【特長】・ペンシル型の伸縮式ミラーです。【用途】・見にくい箇所の確認作業に【材質】・スチール、ガラス

  • ミラー寸法 (mm)
    25×50
  • 質量 (g)
    40
  • 適用目地幅(mm)
    7~8
  • トラスココード
    848-1890
  • 全長(mm)
    200~550
  • 材質1
    スチール、ガラス
  • JANコード
    4580117392404

型番:

MM-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MM-10の仕様・寸法情報

ミラー寸法(mm)
25×50
質量(g)
40
適用目地幅(mm)
7~8
トラスココード
848-1890
全長(mm)
200~550
材質1
スチール、ガラス
JANコード
4580117392404
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,831円
( 4,214円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペンシル型の伸縮式ミラーです。
【用途】
・見にくい箇所の確認作業に
【材質】
・スチール、ガラス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メカミラー ペンシルタイプの型番MM-10のページです。 型番MM-10に関する仕様情報を記載しております。
メカミラー ペンシルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカミラー ペンシルタイプ
日平 ミラー メカミラー フレキシブルタイプ 60φ
チェックミラー VS-2・VS-3
ライト付点検鏡 M型
インスペクションミラー Z-355
インスペクションミラー (丸型タイプ) 95046
メーカー日平機器日平機器KTC(京都機械工具)新潟精機(SK)ホーザンシグネット
通常価格3,831円5,022円2,932円4,883円3,489円1,569円
通常出荷日9日目9日目1日目4日目5日目4日目
ミラー寸法(mm)25×50-44X66約28.5X53縦86×横54×厚み0.4φ32
質量(g)40190.0007018050-
適用目地幅(mm)7~8-----
トラスココード848-1890-----
全長(mm)200~550600----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました