ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm) |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・小物部品の多点測定、X・Yテーブルなどの平面度測定および真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
マイクロメータヘッド取付金具
5通常価格(税別):4,974円~

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ
4通常価格(税別):9,485円~

新潟精機(SK)
デジタル外側マイクロメータ
0通常価格(税別):12,008円~

ミツトヨ
103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST
4.5通常価格(税別):9,049円~

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX
4.5通常価格(税別):20,936円~

ミツトヨ
デジマチック両球面マイクロメーター
4通常価格(税別):30,259円~

ミツトヨ
153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式
0通常価格(税別):14,564円~

ミツトヨ
マイクロメータヘッド 精密送りねじ
0通常価格(税別):4,863円~

ミツトヨ
デジマチックポイントマイクロメーター先端角:30°
0通常価格(税別):35,216円~