ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ニチバン パンチラベルML-250

ニチバン パンチラベルML-250 ML-250
通常単価(税別)
519
税込単価
571
通常出荷日:4日目

【特長】・パンチラベルのスタンダードタイプです。・ラベルの厚さが薄いため、書類をたくさんとじてもかさば...

詳細を確認

型番:

ML-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ML-250の仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ML-250
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519
( 571 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチラベルのスタンダードタイプです。
・ラベルの厚さが薄いため、書類をたくさんとじてもかさばりません。
・丈夫で破れにくくなっています。
【用途】
・書類や手帳のパンチ穴の補強補修。
【商品仕様】
・色:白
・1パック入数:280片(35片×8シート)
・サイズ(ラベル1片):外径14.5mm内径6mm
・35片×8シート入り(280片入り)
・1片:外径:14.5mm/内径:6mm
・JANコード:4987167001216
・トラスココード:121-8486
・質量:12g
【材質/仕上】
・基材:ポリエステルフィルム
・粘着剤:アクリル系
・剥離紙:ノンポリラミ紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニチバン パンチラベルML-250の型番ML-250のページです。 型番ML-250に関する仕様情報を記載しております。
ニチバン パンチラベルML-250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニチバン パンチラベルML-250
ニチバン リサイクルパンチ
ニチバン 紙ラベルレーザープリンタ用ML-401
ニチバン PCラベルインデックスPC-133R
ニチバン PCラベルインデックスPC-134R
ニチバン PCラベルインデックスPC-134B
メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンニチバンニチバン
通常価格5195191,136616616616
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました