ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ニチバン リサイクルインデックス青枠小

ニチバン リサイクルインデックス青枠小 ML-131BR
通常単価(税別)
519
税込単価
571
通常出荷日:4日目

【特長】・マイタックリサイクルラベルは、書類に貼ったまま再生処理ができる環境に優しい商品です。【用途】...

詳細を確認

型番:

ML-131BR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ML-131BRの仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ML-131BR
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519
( 571 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイタックリサイクルラベルは、書類に貼ったまま再生処理ができる環境に優しい商品です。
【用途】
・ファイル、資料、スクラップ、備品の分類。
【商品仕様】
・色:青枠
・1パック入数:352片(16片×22シート)
・サイズ(ラベル1片):18mm×25mm
・インクジェットプリンタで印刷可能です
・弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用
・16片x22シート入り(352片入り)
・1片:18mmX25mm
・青枠
・JANコード:4987167037369
・トラスココード:121-8491
・質量:51g
【材質/仕上】
・基材:古紙パルプ配合率100%再生紙
・粘着剤:アクリル系
・はく離紙:ノンポリラミ紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニチバン リサイクルインデックス青枠小の型番ML-131BRのページです。 型番ML-131BRに関する仕様情報を記載しております。
ニチバン リサイクルインデックス青枠小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニチバン リサイクルインデックス青枠小
ニチバン リサイクルインデックス赤枠小
ニチバン リサイクルインデックス青枠大
ニチバン リサイクルインデックス青枠中
ニチバン ラミネートインデックス青枠小
ニチバン リサイクルインデックス赤枠大
メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンニチバンニチバン
通常価格519519519519519519
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました