17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ ホワイトボード
  • ナイキ ホワイトボード

ナイキ ホワイトボード

通常単価(税別)
10,925円~33,062円
税込単価
12,018円~36,368円
通常出荷日:14日目

・フレームを極力薄くし(幅約1mm)、ごーど本体も暑さ役10mmと可能な限りスリムにしたホワイトボード...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    黒板
  • 材質1
    吊金具2個板面:スチール
  • 材質2
    枠材:アルミ押出
  • 材質3
    コーナー部:ABS樹脂成型品
  • 高さ(mm)
    10.6
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

奥行(mm)

幅(mm)

最小発注数量
1100
868-5586
296
444
1個
2800
868-5587
888
444
1個
3600
868-5588
592
888
1個
5200
868-5589
888
888
1個
6800
868-5590
888
1184
1個
10000
868-5591
888
1776
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,925円
( 12,018円 )
14日目
14,104円
( 15,514円 )
14日目
17,884円
( 19,672円 )
14日目
19,899円
( 21,889円 )
14日目
27,617円
( 30,379円 )
14日目
33,062円
( 36,368円 )
14日目

詳細情報

基本情報

・フレームを極力薄くし(幅約1mm)、ごーど本体も暑さ役10mmと可能な限りスリムにしたホワイトボード。洗練されたインテリアに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ ホワイトボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ ホワイトボード
ホワイトボード
ナイキ 回転ホワイトボード BBE1314
ナイキ 回転ホワイトボード BBE1304
ナイキ ホワイトボード BBE602-LGL
ナイキ ホワイトボード BBE612-LGL
メーカーナイキエスコナイキナイキナイキナイキ
通常価格10,925円-20,514円80,549円76,213円75,372円86,275円
通常出荷日14日目1日目14日目96日目96日目14日目
商品タイプ黒板黒板--スタンド式-
材質1吊金具2個板面:スチール-----
材質2枠材:アルミ押出-----
材質3コーナー部:ABS樹脂成型品-----
高さ(mm)10.6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト