17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

拍子木 36角 MKHG-0036
  • 拍子木 36角

拍子木 36角

通常単価(税別)
2,499円
税込単価
2,749円
通常出荷日:9日目

【特長】・薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。・ワークに傷が付きにくいです。【用途】・板金加...

詳細を確認
  • トラスココード
    853-4394
  • JANコード
    4571115902016
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    樫
  • 幅(mm)
    36
  • 高さ(mm)
    36
  • 形状
    36角

型番:

MKHG-0036
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MKHG-0036の仕様・寸法情報

トラスココード
853-4394
JANコード
4571115902016
質量(g)
500
材質1
樫
幅(mm)
36
高さ(mm)
36
形状
36角
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MKHG-0036
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,499円
( 2,749円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。
・ワークに傷が付きにくいです。
【用途】
・板金加工叩き作業に。
【材質】
・樫

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

拍子木 36角の型番MKHG-0036のページです。 型番MKHG-0036に関する仕様情報を記載しております。
拍子木 36角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拍子木 36角
鷲ツカミ箸 75mm
ブリキヤバール
紐出ロール機 小型紐出・ヘチ折兼用
メッキ鷲ツカミ箸
紐出ロール機 小型紐出専用
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格2,499円20,293円2,945円127,873円32,244円120,647円
通常出荷日9日目8日目6日目9日目9日目6日目
トラスココード853-4394853-4453853-4393853-4391853-4455853-4392
JANコード457111590201645601182456334571115900029---
質量(g)500700.000110.00021000.0700.00020000.0
材質1樫炭素鋼(S45C)頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)●柄:樫本体:鋳物製炭素鋼(S45C)本体:鋳物製
幅(mm)36-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました