ツール用品技術窓口

確定しました

エレポン化工機 中速用・ギア減速式・可搬型 攪拌機

エレポン化工機 中速用・ギア減速式・可搬型 攪拌機 MKG-20HA-304-1TI
通常単価(税別)
239,862
税込単価
263,848
通常出荷日:19日目

【特長】・最も広範囲に使用されているシリーズです・小・中容量の撹拌に適します。・中速可搬型撹拌機です。...

詳細を確認

型番:

MKG-20HA-304-1TI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MKG-20HA-304-1TIの仕様・寸法情報

質量(g)
17000.0
トラスココード
853-6612
材質1
接液部材質:SUS304
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MKG-20HA-304-1TI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
239,862
( 263,848 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も広範囲に使用されているシリーズです
・小・中容量の撹拌に適します。
・中速可搬型撹拌機です。
【用途】
・中速用・ギア減速式
・可搬型
【商品仕様】
・接液部SUS304
・電動機:出力200W、馬力1/4HP、電圧100V
・最大撹拌液容量:希釈液1、200L、中粘度液400L
・4Pモータ同期回転数50Hz/60Hz:300min-1/360min-1
・6Pモータ同期回転数50Hz/60Hz:200min-1/240min-1
・エレポン化工機 中速用・ギア減速式・可搬型 攪拌機
・トラスココード:853-6612
・質量:17kg
【材質/仕上】
・接液部材質:SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エレポン化工機 中速用・ギア減速式・可搬型 攪拌機の型番MKG-20HA-304-1TIのページです。 型番MKG-20HA-304-1TIに関する仕様情報を記載しております。
エレポン化工機 中速用・ギア減速式・可搬型 攪拌機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレポン化工機 中速用・ギア減速式・可搬型 攪拌機
エレポン化工機 中速用・ギア減速式・可搬型 攪拌機
エレポン化工機 中速用・ギア減速式・可搬型 攪拌機
エレポン化工機 中速用・ギア減速式・可搬型 攪拌機
エレポン化工機 中速用・ギア減速式・可搬型 攪拌機
エレポン化工機 中速用・ギア減速式・可搬型 攪拌機
メーカーエレポン化工機エレポン化工機エレポン化工機エレポン化工機エレポン化工機エレポン化工機
通常価格239,862438,742331,052223,375213,672226,281
通常出荷日19日目6日目6日目19日目6日目6日目
質量(g)17000.028000.022000.013000.017000.011000.0
トラスココード853-6612853-6622853-6618853-6604853-6610853-6626
材質1接液部材質:SUS304接液部材質:SUS304接液部材質:SUS304接液部材質:SUS304接液部材質:SUS304接液部材質:SUS304

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました