ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 軽中量ラック 500㎏タイプ |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
ミスミ 軽中量ラック 300㎏タイプ |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・当社のメタルスリム専用の棚板固定部品です。棚板の取付けに使用します。
【商品仕様】
・適合ポール径(約):12.7mm
・IRIS メタルスリム棚板固定部品 MK-4SKN
・JANコード:4905009367139
・トラスココード:513-4315
・質量:0.5kg

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

アイリスオーヤマ
メタルミニ 用オプションパーツ 棚板固定部品

トラスコ中山
α折りたたみコンテナ 20L 本体/フタ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
棚用ディスプレイネット(取付金具付)
4.5通常価格(税別):1,551円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
ステンレスアングル(40mm角 SUS430)
4.5通常価格(税別):3,176円~

トラスコ中山
連結金具(軽量タイプ)
0通常価格(税別):1,617円

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ミスミ
軽量ラック 150㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
4.7通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
軽量ボルト式棚 (プラスチック引き出し付・100kgタイプ、高さ1200mm、1800mm)
0通常価格(税別):62,108円~