17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カイスイマレン 角型FRP水槽 MK-1500 MK-1500

カイスイマレン 角型FRP水槽 MK-1500

通常単価(税別)
313,756
税込単価
345,132
通常出荷日:19日目

【特長】・FRP製のため耐酸性、耐アルカリ性に非常に優れています。【用途】・食品加工工場、市場など【商...

詳細を確認

    型番:

    MK-1500
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MK-1500の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MK-1500
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    313,756
    ( 345,132 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・FRP製のため耐酸性、耐アルカリ性に非常に優れています。
    【用途】
    ・食品加工工場、市場など
    【商品仕様】
    ・奥行(mm):1140
    ・高さ(mm):810
    ・材質:FRP
    ・幅(mm):254
    ・容量(l):1500
    ・JANコード:4545210017005
    ・質量:62kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カイスイマレン 角型FRP水槽 MK-1500の型番MK-1500のページです。 型番MK-1500に関する仕様情報を記載しております。
    カイスイマレン 角型FRP水槽 MK-1500のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カイスイマレン 角型FRP水槽 MK-1500
    カイスイマレン 丸型FRP水槽 MR-1200
    カイスイマレン 丸型FRP水槽 MR-2000
    丸型FRP水槽 MR
    FRPタンク ジャンボタンク
    潤滑油用角筒シングルタンク(240L)
    メーカーカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンオーティ・マットー
    通常価格313,756166,751314,28594,92778,356 -96,230 -
    通常出荷日19日目19日目15日目15日目8日目8日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました