17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“MK-IIシリーズ”
  • “MK-IIシリーズ”

“MK-IIシリーズ”

通常単価(税別)
547円~1,336円
税込単価
602円~1,470円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・検査基準を保ちつつJIS1級を付けない事で価格を抑え、品質と価格を両立した商品です。・ケース...

詳細を確認
  • 材質1
    テープ:スチール
  • ショックアブソーバー
    有

ご注意

  • 作業中は安全のため、保護メガネ、手袋をしてください。
  • 人体の安全・テープの保護のため、テープはゆっくり引き込んでください。
  • STOPマーク以上引き出さないでください。
  • 電気との接触はしないでください。感電の危険があります。
  • テープにひび割れ・キレが生じた時は使用しないでください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

色

JANコード

トラスココード

テープ長さ(m)

水平保持(m)

質量(g)

最小発注数量
13
オレンジ
4954771041303
810-9801
2
1.0
78.000
24個
19
グリーン
4954771041310
810-9802
3.5
1.8
145.000
12個
19
イエロー
4954771041327
810-9803
5.5
1.8
210.000
12個
25
ブルー
4954771041334
810-9805
5.5
2.4
270.000
6個
25
ブルー
4954771041341
810-9807
7.5
2.4
382.000
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
547円
( 602円 )
4日目
735円
( 809円 )
1日目
847円
( 932円 )
1日目
1,114円
( 1,225円 )
1日目
1,336円
( 1,470円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・検査基準を保ちつつJIS1級を付けない事で価格を抑え、品質と価格を両立した商品です。
・ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。
【用途】
・測定用。
【材質】
・テープ:スチール

ご注意

  • 作業中は安全のため、保護メガネ、手袋をしてください。
  • 人体の安全・テープの保護のため、テープはゆっくり引き込んでください。
  • STOPマーク以上引き出さないでください。
  • 電気との接触はしないでください。感電の危険があります。
  • テープにひび割れ・キレが生じた時は使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“MK-IIシリーズ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“MK-IIシリーズ”
“MK-IIシリーズ”
コンベックス 極匠裏技 ロックタイプ
“MAGNESIUM”
コンベックス 極匠GOM裏技 マグネットフック移動爪
“極匠大工”
メーカー原度器原度器原度器原度器原度器原度器
通常価格547円-847円 -2,426円 -4,185円3,342円 -2,778円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
材質1テープ:スチールテープ:スチール-テープ:スチール-テープ:スチール
ショックアブソーバー有有あり有あり有

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト