ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |

【特長】
・通気性が良く生麺や日配品のトレー等の運搬・保管に便利です。
【用途】
・惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。
【商品仕様】
・トレーコンテナーMK-13アイボリー
・JANコード:4938233238937
・トラスココード:868-7021
・質量:820g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

岐阜プラスチック工業
リス トレーコンテナーMK-11 アイボリー

岐阜プラスチック工業
トレーコンテナー

岐阜プラスチック工業
メッシュコンテナ リステナー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

国盛化学
プラダン ブロックNSコンテナ
0通常価格(税別):7,249円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

天馬
収納ケース ロックス
5通常価格(税別):559円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ 本体/フタ
5通常価格(税別):745円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):283円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~