ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |

【特長】
・通気性が良く生麺や日配品のトレー等の運搬・保管に便利です。
【用途】
・惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。
【商品仕様】
・トレーコンテナーMK-12H青
・JANコード:4938233238869
・トラスココード:868-7019
・質量:820g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

岐阜プラスチック工業
リス トレーコンテナーMK-11 アイボリー

岐阜プラスチック工業
トレーコンテナー

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

DICプラスチック
DA型コンテナ本体・フタ
4通常価格(税別):971円~

三甲
TP規格コンテナ TPボックス
3通常価格(税別):693円~

日本サニパック
ばんじゅう用ポリ袋110号
0通常価格(税別):1,623円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):475円~

ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
4.8通常価格(税別):1,610円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

三甲
テンバコ EDシリーズ
0通常価格(税別):1,574円~

岐阜プラスチック工業
導電性コンテナ BE型(4~27L)
5通常価格(税別):1,949円~