17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超軽量・小型エアインパクトレンチ MI-5500
  • 超軽量・小型エアインパクトレンチ

超軽量・小型エアインパクトレンチ

通常単価(税別)
338,352
税込単価
372,187
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊な形状のツインハンマー機構で2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えま...

詳細を確認
  • JANコード
    4562185600902
  • トラスココード
    826-6375
  • 質量(g)
    18100
  • 全長(mm)
    520
  • 材質1

ご注意

  • 本製品は、国内市場向けに販売しております。海外市場にはメーカーの正規代理店がございますので、海外輸出はご遠慮いただきますようお願いいたします。

型番:

MI-5500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MI-5500の仕様・寸法情報

JANコード
4562185600902
トラスココード
826-6375
質量(g)
18100
全長(mm)
520
材質1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MI-5500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
338,352
( 372,187 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な形状のツインハンマー機構で2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。
・効率のいい打撃を生み出し耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
【用途】
・自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理など。

ご注意

  • 本製品は、国内市場向けに販売しております。海外市場にはメーカーの正規代理店がございますので、海外輸出はご遠慮いただきますようお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超軽量・小型エアインパクトレンチの型番MI-5500のページです。 型番MI-5500に関する仕様情報を記載しております。
超軽量・小型エアインパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超軽量・小型エアインパクトレンチ
超軽量インパクトレンチ
超軽量・大型インパクトレンチ
インパクトレンチ3/4
インパクトレンチ3/4 ロングシャンク
スーパーショートインパクトレンチ
メーカー東空販売東空販売東空販売東空販売東空販売東空販売
通常価格338,352184,877145,692107,306107,30638,583
通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目4日目
JANコード456218560090245621856003464562185600421456218560041445621856004524562185601909
トラスココード826-6375244-3335826-6371826-6369826-6367826-6364
質量(g)181006200.09500.08200.08900.01540.0
全長(mm)520465265265460120
材質1アルミ,鉄,樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました