17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ
  • 超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ

超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ

通常単価(税別)
184,877207,735
税込単価
203,365228,509
通常出荷日:4日目

【特長】・ツインハンマー機構です。・特殊な形状の2個のハンマーがモータからパワーをロスなくアンビルに伝...

詳細を確認
  • ソケット差込角 (mm)
    25.4
  • ハンマータイプ
    ツイン
  • ホース取付口
    PT1/2
  • 排気
    上方
  • 材質1
  • 使用エアホース内径(mm)
    12.7
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大締付トルク

(N・m)

能力ボルト径

(mmφ)

空気消費量

(m³/min)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

最小発注数量
1760
38
1.2
4562185600469
826-6372
7900
498
3700
1個
2550
42
1.9
4562185600438
826-6373
10900
519
3900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
184,877
( 203,365 )
4日目
207,735
( 228,509 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツインハンマー機構です。
・特殊な形状の2個のハンマーがモータからパワーをロスなくアンビルに伝えます。
・効率のいい打撃を生み出し耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
【用途】
・自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理。
【材質】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ
インパクトレンチ3/4
インパクトレンチ3/8
インパクトレンチ3/4 ロングシャンク
スーパーショートインパクトレンチ
エアインパクトレンチ(軽量タイプ) JAP876
メーカー東空販売東空販売東空販売東空販売東空販売KTC(京都機械工具)
通常価格184,877-107,30637,767107,30638,58397,306
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ソケット差込角(mm)25.4199.51912.725.4
ハンマータイプツインピンレスシングルピンレスツインツイン
ホース取付口PT1/2PT3/8PT1/4PT3/8PT1/4PT1/2
排気上方上方上方上方下方下方
材質1アルミ,鉄,樹脂-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト