ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

日平 ドリルカッター スポットエースカッターゴールド65

日平 ドリルカッター スポットエースカッターゴールド65 MH-65G
通常単価(税別)
11,979円
税込単価
13,177円
通常出荷日:9日目

【特長】・エアードリルや変速ドリルに用いるコバルト製カッター。・チタンコーティングによる表面処理。・再...

詳細を確認

型番:

MH-65G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MH-65Gの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MH-65G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,979円
( 13,177円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアードリルや変速ドリルに用いるコバルト製カッター。
・チタンコーティングによる表面処理。
・再研磨可能。
【商品仕様】
・寸法:6.5mm
・寸法:6.5mm
・トラスココード:837-3785
・質量:78g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日平 ドリルカッター スポットエースカッターゴールド65の型番MH-65Gのページです。 型番MH-65Gに関する仕様情報を記載しております。
日平 ドリルカッター スポットエースカッターゴールド65のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 ドリルカッター スポットエースカッターゴールド65
日平 ドリルカッター スポットエースカッターゴールド85
5.3x 65mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)
TiAlNコーティング スポットカッター
面取カッター 5枚刃 9mm
面取カッター 5枚刃 12mm
メーカー日平機器日平機器エスコASAHI TOOLSEARTH MANEARTH MAN
通常価格11,979円12,828円10,098円8,806円 -614円690円
通常出荷日9日目9日目3日目1日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました