17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 ネオジム磁石 2個入り1パック MGN-32

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

光 ネオジム磁石 2個入り1パック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MGN-32

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・磁石の中で最強の磁場をもちます。
【用途】
・モーターなどの部品として。
【商品仕様】
・長さ(mm):3Ф
・幅(mm):2
・JANコード:4977720062266
・トラスココード:837-9877
・質量:8g
【材質/仕上】
・ネオジム磁石

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト