17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 ネオジム磁石 1個入り1パック MGN-103

光 ネオジム磁石 1個入り1パック

通常単価(税別)
1,366円
税込単価
1,503円
通常出荷日:4日目

【特長】・磁石の中で最強の磁場をもちます。【用途】・モーターなどの部品として。【商品仕様】・長さ(mm...

詳細を確認

    型番:

    MGN-103
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    MGN-103の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MGN-103
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,366円
    ( 1,503円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・磁石の中で最強の磁場をもちます。
    【用途】
    ・モーターなどの部品として。
    【商品仕様】
    ・長さ(mm):10Ф
    ・幅(mm):3
    ・JANコード:4977720062280
    ・トラスココード:837-9876
    ・質量:10g
    【材質/仕上】
    ・ネオジム磁石

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    光 ネオジム磁石 1個入り1パックの型番MGN-103のページです。 型番MGN-103に関する仕様情報を記載しております。
    光 ネオジム磁石 1個入り1パックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    光 ネオジム磁石 1個入り1パック
    光 ネオジム磁石 2個入り1パック
    光 ネオジム磁石 2個入り1パック
    フェライト磁石 A-1
    ネオジム磁石(リング) NR-1
    マグタックテープ MT-1
    メーカー光光光ケニスケニスSK-11
    通常価格1,366円805円920円958円1,976円993円
    通常出荷日4日目4日目4日目5日目5日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました