17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸五 マジカルセーフティー#600 ブラック 22.5cm

通常単価(税別)
9,091
税込単価
10,000
通常出荷日:7日目

【特長】・肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、かかとや膝への負担を軽減します。・油の...

詳細を確認
  • トラスココード
    785-6954

型番:

MGCL600-BK-225
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番カラーサイズアッパー材底材仕様
MGCL600-BK-225ブラック22.5cm天然皮革+合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、通気、耐油底、踵衝撃吸収

MGCL600-BK-225の仕様・寸法情報

トラスココード
785-6954
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MGCL600-BK-225
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,091
( 10,000 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、かかとや膝への負担を軽減します。
・油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。
・底面を汚しにくいノンマーキング配合を採用しました。
【用途】
・普通作業。
【商品仕様】
・寸法(cm):22.5
・足幅サイズ:EEE
・色:黒
・JSAA:認定合格品(A種)
・通気
・踵衝撃吸収
・耐油底
・JANコード:4982841391218
・トラスココード:785-6954
・質量:680g
【材質/仕上】
・鋼製先芯
・アッパー材:天然皮革+合皮+メッシュ
・底材:EVA+ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸五 マジカルセーフティー#600 ブラック 22.5cmの型番MGCL600-BK-225のページです。 型番MGCL600-BK-225に関する仕様情報を記載しております。
丸五 マジカルセーフティー#600 ブラック 22.5cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸五 マジカルセーフティー#600 ブラック 22.5cm
丸五 マジカルセーフティー#600 ネイビー/ブラック 26.5cm
丸五 マジカルセーフティー#630 ブラック/ブラック 23.5cm
丸五 マジカルセーフティー#650 ネイビー 26.0cm
丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 26.5cm
丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 25.5cm
メーカー丸五丸五丸五丸五丸五丸五
通常価格9,0915,32410,4486,4094,2304,230
通常出荷日7日目1日目7日目1日目1日目1日目
トラスココード785-6954785-7292785-7365785-7551785-9066785-9040

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました