17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

全身化学防護服 密閉服(使い捨て式)
  • 全身化学防護服 密閉服(使い捨て式)

全身化学防護服 密閉服(使い捨て式)

通常単価(税別)
3,827円
税込単価
4,210円
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・液体(ジェット流)、スプレー、粒子状物質およびミスとを防ぎます。・感染性物質、放射能を帯びた...

詳細を確認
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 質量(g)
    260.000

ご注意

  • 一回だけの使用を推奨しています。
  • 一回だけの使用を推奨しています。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
L
4959382783833
816-7555
1個
M
4959382783826
816-7556
1個
S
4959382783819
816-7557
1個
XL
4959382783840
816-7558
1個
XXL
4959382783857
816-7559
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,827円
( 4,210円 )
5日目
3,827円
( 4,210円 )
5日目
3,827円
( 4,210円 )
6日目
3,827円
( 4,210円 )
5日目
3,827円
( 4,210円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体(ジェット流)、スプレー、粒子状物質およびミスとを防ぎます。
・感染性物質、放射能を帯びた粉じん等による汚染及び静電気からの防護も可能です。
・接合部は超音波溶着で、高い防護性能を備えています。
【用途】
・医療現場、感染性物質の取り扱い。

ご注意

  • 一回だけの使用を推奨しています。
  • 一回だけの使用を推奨しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

全身化学防護服 密閉服(使い捨て式) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全身化学防護服 密閉服(使い捨て式)
GS 使い捨てマスク(5枚入り)
川西 “使いきり三層式マスク”
不織布マスク HM-39966 不織布4層活性炭マスク 個装(50枚)
αフィットキーパーマスク(耳掛けウーリーゴムタイプ)
ソフトマスク
メーカー重松製作所GS(キンボシ)川西工業アゼアストラスコ中山東京メディカル
通常価格3,827円690円784円3,959円833円638円 -
通常出荷日5日目〜5日目2日目5日目1日目1日目
材質ポリプロピレン-----
質量(g)260.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト