17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

検知部分離形酸素計 MG1250-000

検知部分離形酸素計

通常単価(税別)
232,456円
税込単価
255,702円
通常出荷日:19日目

【特長】・ねじ込み形の小形酸素検知部と指示計により、パイプ配管や装置内の酸素計測に最適です。・長寿命の...

詳細を確認
  • JANコード
    4562208230826
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    722-0260
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    センサ部:SUS304

型番:

MG1250-000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MG1250-000の仕様・寸法情報

JANコード
4562208230826
質量(g)
1000.0
トラスココード
722-0260
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
センサ部:SUS304
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
MG1250-000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
232,456円
( 255,702円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ込み形の小形酸素検知部と指示計により、パイプ配管や装置内の酸素計測に最適です。
・長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持できます。
・アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備しています。
【用途】
・パイプ配管や装置内などの酸素濃度測定。
・炉内酸素濃度管理。
・クリーンルームや試験室などの酸欠監視。
・青果物貯蔵庫や保管庫での酸素濃度管理。
・ボイラー室や空調機械室の環境監視。
・病院などの各種ガス保管室の酸欠監視。
・植物育成室や培養室などの酸素濃度監視。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

検知部分離形酸素計の型番MG1250-000のページです。 型番MG1250-000に関する仕様情報を記載しております。
検知部分離形酸素計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検知部分離形酸素計
CHINO 壁取付形酸素計
装着形酸素・一酸化炭素検知警報計
携帯形酸素・硫化水素測定器
装着形警報計 センサー延長棒
携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5
メーカーチノーチノーガステック光明理化学工業ガステックガステック
通常価格232,456円152,519円112,408円246,104円35,273円144,060円
通常出荷日19日目35日目8日目14日目11日目19日目
JANコード45622082308264562208230420----
質量(g)1000.0500.000----
トラスココード722-0260722-0251----
材質1本体:ABS樹脂ABS樹脂----
材質2センサ部:SUS304-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト