17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミトロイ ギヤレンチ 10倍型 MG12-400N

ミトロイ ギヤレンチ 10倍型

通常単価(税別)
383,290
税込単価
421,619
通常出荷日:4日目

【特長】・自在ハンドルがまわることにより使用する場所を問わず作業が楽々行えます。・オーバートルク防止機...

詳細を確認

    型番:

    MG12-400N
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MG12-400Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MG12-400N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    383,290
    ( 421,619 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自在ハンドルがまわることにより使用する場所を問わず作業が楽々行えます。
    ・オーバートルク防止機構付です。(オーバートルク防止機構はクラッチ式で自動復帰します。)
    【用途】
    ・大型ボルト・ナットの着脱用。
    【商品仕様】
    ・最大トルク(N・m)入力トルク:353
    ・最大トルク(N・m)出力トルク:3530
    ・実質倍率:10.0
    ・差込角mm(inch)入力部:12.7(□1/2")
    ・差込角mm(inch)出力部:25.4(□1")
    ・本体質量(kg):9.8
    ・増力比:1:12.5
    ・正味倍力比:1:10
    ・JANコード:4582103934780
    ・トラスココード:817-3859
    ・質量:13.5kg
    【セット内容/付属品】
    ・本体、反力受、アタッチメント、六角レンチ、ラチェットハンドル

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミトロイ ギヤレンチ 10倍型の型番MG12-400Nのページです。 型番MG12-400Nに関する仕様情報を記載しております。
    ミトロイ ギヤレンチ 10倍型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミトロイ ギヤレンチ 10倍型
    ミトロイ ギヤレンチ 14倍型
    ミトロイ “ギヤレンチ”
    手動倍力レンチ
    ギヤレンチ(コンビタイプ) TGR-C8~24
    10mm ラチェットめがねレンチ(首振型)
    メーカーミトロイミトロイミトロイエナパック(アプライドパワージャパン)トラスコ中山エスコ
    通常価格383,290474,748280,32171,833 -3,972 -2,668
    通常出荷日4日目4日目4日目14日目〜1日目〜3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました