17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットバケット

通常単価(税別)
3,921円
税込単価
4,313円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・マグネットバケットです。・マグネット付ですので、デスクサイドに取り付けが可能です。・材質...

詳細を確認
  • 質量(g)
    700.0
  • 材質1
    本体:ティンフリー鋼板

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

型番:

MG-102
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MG-102の仕様・寸法情報

色
-
トラスココード
857-5713
JANコード
4976511106646
質量(g)
700.0
材質1
本体:ティンフリー鋼板
-
-

絞り込み条件

  • 色

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MG-102MG-102

色

トラスココード

JANコード

最小発注数量
-
857-5713
4976511106646
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,921円
( 4,313円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マグネットバケットです。
・マグネット付ですので、デスクサイドに取り付けが可能です。
・材質:本体…ティンフリー鋼板

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットバケットの型番MG-102のページです。 型番MG-102に関する仕様情報を記載しております。
マグネットバケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットバケット
ロータリースタンド
中身の見えるゴミ箱袋止め付
角型ロータリー屑入Bライン
H&H ペタルペール <ワイド>
コンドル (屋内用屑入)リサイクルトラッシュ ECO-35(プッシュ蓋) YW-132L-OP3-W
メーカーぶんぶくぶんぶくぶんぶくぶんぶくリス山崎産業
通常価格3,921円36,579円9,911円21,503円 -3,619円 -2,424円
通常出荷日4日目14日目4日目1日目7日目1日目
質量(g)700.04000.01100.0---
材質1本体:ティンフリー鋼板本体:ステンレス(SUS304)●内容器:スチール(亜鉛メッキ鋼板)-本体:ステンレス(SUS304)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました