17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

異方性ゴム磁石
  • 異方性ゴム磁石

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

異方性ゴム磁石

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MG01316091271M

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・粘着剤付の異方性マグネットシートで裁断して様々な用途で使用できます。
【用途】
・ポスターの掲示やネームプレート等様々な用途に。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4560121181058
トラスココード
837-9874
質量(g)
42.000
材質1
異方性ゴム磁石
厚さ(mm)
0.9
長さ(m)
-
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
1
タイプ
のり付
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト