ツール用品技術窓口

磁場発生装置

通常単価(税別)
12,826,742円
税込単価
14,109,416円
通常出荷日:19日目

【特長】・床面積1平方米内に収まるコンパクトな設計です。・専用制御装置LMT-230でコントロールしま...

詳細を確認
  • トラスココード
    838-0021
  • JANコード
    4544554412286
  • 質量(g)
    2800000.0

型番:

MFG-300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MFG-300の仕様・寸法情報

トラスココード
838-0021
JANコード
4544554412286
質量(g)
2800000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
MFG-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,826,742円
( 14,109,416円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面積1平方米内に収まるコンパクトな設計です。
・専用制御装置LMT-230でコントロールします。
【用途】
・磁性材の磁化、あるいは農業、栽園関係での種子磁場処理等に強力な磁場を提供する装置です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁場発生装置の型番MFG-300のページです。 型番MFG-300に関する仕様情報を記載しております。
磁場発生装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磁場発生装置
クロス形電磁リフマ
永電磁リフマ 電源盤 入力 単相200V
永磁リフマ用天秤
カネテック 磁場発生装置用制御装置
電磁リフマ 整流器
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格12,826,742円1,136,289円768,086円195,233円3,286,754円557,153円
通常出荷日19日目9日目9日目9日目19日目2日目
トラスココード838-0021405-1796409-8144409-8154838-0020669-2519
JANコード4544554412286454455401297445445540077724544554013698--
質量(g)2800000.070000.06.00024.000250000.04000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました