17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS 木製フロアケース

通常単価(税別)
25,540
税込単価
28,094
通常出荷日:4日目

【特長】・ウッド調のSOHOオフィスや家庭のインテリアにも良く合う木製のフロアケースです。・デスク横で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 間口(mm)
    ~500
  • 引出し数
    その他
  • カラー
    ホワイト
  • 間口詳細 (mm)
    275
  • 奥行 (mm)
    359
  • 高さ (mm)
    700
  • 引出し内寸 (mm)
    約230×321×14mm
  • JANコード
    4967576139953
  • ケース容量
    105.4 L
  • 材質 (天板・フレーム)
    本体:プリント紙化粧パーティクルボード
  • 材質 (引出し)
    引出:スチロール樹脂、キャスター:ポリプロピレン樹脂
  • 耐荷重
    全体15kg、引出1段あたり0.5kg
  • 内容量
    1台

型番:

MFE-1500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MFE-1500の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
間口(mm)
~500
引出し数
その他
カラー
ホワイト
間口詳細(mm)
275
奥行(mm)
359
高さ(mm)
700
引出し内寸(mm)
約230×321×14mm
JANコード
4967576139953
ケース容量
105.4 L
材質(天板・フレーム)
本体:プリント紙化粧パーティクルボード
材質(引出し)
引出:スチロール樹脂、キャスター:ポリプロピレン樹脂
耐荷重
全体15kg、引出1段あたり0.5kg
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MFE-1500

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,540
( 28,094 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウッド調のSOHOオフィスや家庭のインテリアにも良く合う木製のフロアケースです。
・デスク横での使用に最適なタイプです。
・デスク横での使用に最適な浅型23段タイプです。
・デスク横での使用に最適な浅型17段・深型3段タイプです。
・デスク横での使用に最適な浅型13段タイプで、キャスターが付いているので移動にとても便利です。
・デスク横での使用に最適な超浅型50段タイプです。
・デスク横での使用に最適な浅型7段・深型3段タイプで、キャスターが付いているので移動にとても便利です。
・デスク横での使用に最適な超浅型30段タイプで、キャスターが付いているので移動にとても便利です。
【用途】
・A4サイズまでの書類の整理に
【商品仕様】
・間口(mm):275
・奥行(mm):359
・高さ(mm):1100
・引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ:230×321×14
・引出し(個)浅型:50
・ラベル枚数:100
・引出し超浅型:50段
・引出し浅型:-
・引出し深型:-
・JANコード:4967576139984
・トラスココード:828-8172
・質量:19.8kg
【材質/仕上】
・本体:プリント化粧紙パーティクルボード
・引出し:スチロール樹脂
・キャスター:ポリプロピレン樹脂
【セット内容/付属品】
・インデックスラベル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IRIS 木製フロアケースの型番MFE-1500のページです。 型番MFE-1500に関する仕様情報を記載しております。
IRIS 木製フロアケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS 木製フロアケース
オフィスチェストHG HG-301KA
オフィスチェストHG HG-301KN
IRIS スライドブックシェルフ オフホワイト
スチール フロアケース 深型9段
スチール フロアケース 深型6段
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格25,5405,4284,44932,05313,21513,231
通常出荷日4日目4日目1日目4日目3日目3日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
間口(mm)~500~500~500701~~500~500
引出し数その他11その他96
カラーホワイトホワイト/クリアホワイト/クリアオフホワイトホワイトホワイト
間口詳細(mm)275425425890291291
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト