17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ラバレックスポンプクラッチ付き MFC-25S

工進 ラバレックスポンプクラッチ付き

通常単価(税別)
63,348
税込単価
69,683
通常出荷日:4日目

【特長】・口径50ミリです。【用途】・甲板の洗浄に・船舶の緊急排水・ビルジの排水【商品仕様】・ポンプ単...

詳細を確認

    型番:

    MFC-25S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MFC-25Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MFC-25S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    63,348
    ( 69,683 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・口径50ミリです。
    【用途】
    ・甲板の洗浄に
    ・船舶の緊急排水
    ・ビルジの排水
    【商品仕様】
    ・ポンプ単体です。(ポンプは砲金製)
    ・インペラはスプライン型
    ・JANコード:4971770091436
    ・トラスココード:850-9184
    ・質量:7.6kg
    【材質/仕上】
    ・砲金

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 ラバレックスポンプクラッチ付きの型番MFC-25Sのページです。 型番MFC-25Sに関する仕様情報を記載しております。
    工進 ラバレックスポンプクラッチ付きのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 ラバレックスポンプクラッチ付き
    工進 ラバレックスポンプ 200Vモーター付き
    工進 ラバレックスポンプ
    工進 ブロワポンプ
    工進 ポンディ 清水用
    工進 ジェットメイト100Vタイプ
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格63,348204,80645,78158,06119,12449,929
    通常出荷日4日目6日目3日目3日目11日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト