ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
大和製衡 小型自動台はかりDシリーズ |
|
工進 工進 ラバーマスター用 インペラー MF-4024X用 CR |
|
トヨックス ハイパートヨロンホース HPTタイプ |
|
TONE グリッププライヤ VP-250 |

【特長】
・口径50ミリです。
【用途】
・MF(C)-40S用
【商品仕様】
・外径94ミリ
・9枚羽根
・JANコード:4971770092037
・トラスココード:850-9085
・質量:0.52kg
【材質/仕上】
・材質CR
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

寺田ポンプ製作所
電動セルプラハンディーポンプ
0通常価格(税別):30,942円~

新潟精機(SK)
六角軸電ドルミニポンプ
4.4通常価格(税別):1,331円~

鶴見製作所
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型
4.5通常価格(税別):35,777円~

工進
電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 40(l/min)・50(l/min)
0通常価格(税別):83,084円~

アクアシステム
ペール・一斗缶用手動ポンプ
0通常価格(税別):10,990円~

工進
乾電池式ポンプ 吐出量(l/min) 10
4通常価格(税別):6,655円

エスコ
ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)
4通常価格(税別):3,000円

トラスコ中山
ペコペット
4通常価格(税別):274円

三宅化学
ポンプ収納器
0通常価格(税別):239円