ツール用品技術窓口

“メモロック25” MEL2555BL
  • “メモロック25”

“メモロック25”

通常単価(税別)
3,530円
税込単価
3,883円
通常出荷日:1日目

【特長】・メモが書ける大型メモプレート付です。・右手に鉛筆を持って測れる右基点目盛です。【用途】・長さ...

詳細を確認
  • テープ幅 (mm)
    25
  • JANコード
    4975364027054
  • トラスココード
    813-4760
  • 質量(g)
    287
  • 材質1
    テープ:スチール
  • テープ長さ(m)
    5.5
  • 水平保持(m)
    2.4
  • 目盛仕様
    メ-トル目盛、JIS1級
  • 爪仕様
    ステンレス爪
  • 0点補正移動爪
    有
  • 455ピッチ表示
    有

ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
  • テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

型番:

MEL2555BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MEL2555BLの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
25
JANコード
4975364027054
トラスココード
813-4760
質量(g)
287
材質1
テープ:スチール
テープ長さ(m)
5.5
水平保持(m)
2.4
目盛仕様
メ-トル目盛、JIS1級
爪仕様
ステンレス爪
0点補正移動爪
有
455ピッチ表示
有
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MEL2555BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,530円
( 3,883円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メモが書ける大型メモプレート付です。
・右手に鉛筆を持って測れる右基点目盛です。
【用途】
・長さ測定用。
【材質】
・テープ:スチール

ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
  • テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“メモロック25”の型番MEL2555BLのページです。 型番MEL2555BLに関する仕様情報を記載しております。
“メモロック25”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“メモロック25”
G3ステンロック(メートル目盛)
“ハイコンベックス”ハイ-16紙函
タジマ セフ後付ホルダー 左 左取付用
"剛厚Gロック25"
“クライス3”
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格3,530円4,750円1,397円1,084円3,516円2,967円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)252516-2513
JANコード4975364027054497536412146249753640225304975364169990--
トラスココード813-4760813-4974781-4216103-0312398-1746-
質量(g)287317.000116.00037-115.000
材質1テープ:スチールテープ:ステンレス(SUS420J2)テープ:スチール本体:ABS樹脂--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました