17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

田村 メディカルスリングMタイプ 両端アイ形 ベルト幅50mm

田村 メディカルスリングMタイプ 両端アイ形 ベルト幅50mm

通常単価(税別)
4,76235,586
税込単価
5,23839,145
通常出荷日:14日目~19日目

【特長】・耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用しています。・廃棄基準がひと目で分かる3層...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • ベルト幅 (mm)
    50
  • ベルト厚み (mm)
    12
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 等級(級)
    2等
未確定 34 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用荷重(t)

  • 全長(m)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重

(t)

全長

(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
-
1
857-5604
4516525070351
440
1個
-
1
857-5605
4516525070368
620.0
1個
-
2
857-5606
4516525070375
790.0
1個
-
1
857-5607
4516525070382
970.0
1個
-
3
857-5608
4516525070399
1140.0
1個
-
1
857-5609
4516525070405
1317.0
1個
-
4
857-5610
4516525070412
1492.0
1個
-
1
857-5611
4516525070429
1667.0
1個
-
5
857-5612
4516525070436
1842.0
1個
-
1
857-5613
4516525070443
2017.0
1個
-
6
857-5614
4516525070450
2192.0
1個
-
1
857-5615
4516525070467
2367.0
1個
-
7
857-5616
4516525070474
2542.0
1個
-
1
857-5617
4516525070481
2717.0
1個
-
8
857-5618
4516525070498
2892.0
1個
-
1
857-5619
4516525070504
3067.0
1個
-
9
857-5620
4516525070511
3242.0
1個
-
1
857-5621
4516525070528
3417.0
1個
1.25
10
857-5622
4516525070535
3592.0
1個
1.25
10.5
857-5623
4516525070542
3767.0
1個
1.25
11
857-5624
4516525070559
3942.0
1個
1.25
11.5
857-5625
4516525070566
4117.0
1個
1.25
12
857-5626
4516525070573
4292.0
1個
1.25
12.5
857-5627
4516525070580
4467.0
1個
1.25
13
857-5628
4516525070597
4640.0
1個
1.25
13.5
857-5629
4516525070603
4820.0
1個
1.25
14
857-5630
4516525070610
4990.0
1個
1.25
14.5
857-5631
4516525070627
5170.0
1個
1.25
15
857-5632
4516525070634
5340.0
1個
1.25
16
857-5633
4516525070641
5690.0
1個
1.25
17
857-5634
4516525070658
6040.0
1個
1.25
18
857-5635
4516525070665
6390.0
1個
1.25
19
857-5636
4516525070672
6740.0
1個
1.25
20
857-5637
4516525070689
7090.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,762
( 5,238 )
19日目
5,714
( 6,285 )
19日目
6,667
( 7,334 )
19日目
7,619
( 8,381 )
19日目
8,182
( 9,000 )
19日目
9,091
( 10,000 )
19日目
10,000
( 11,000 )
19日目
10,746
( 11,821 )
19日目
11,642
( 12,806 )
19日目
12,537
( 13,791 )
19日目
13,433
( 14,776 )
19日目
14,328
( 15,761 )
19日目
14,783
( 16,261 )
19日目
15,652
( 17,217 )
19日目
16,522
( 18,174 )
19日目
17,391
( 19,130 )
19日目
18,261
( 20,087 )
19日目
19,130
( 21,043 )
19日目
20,000
( 22,000 )
19日目
20,426
( 22,469 )
19日目
21,277
( 23,405 )
19日目
22,128
( 24,341 )
19日目
22,979
( 25,277 )
19日目
23,830
( 26,213 )
19日目
24,681
( 27,149 )
19日目
25,532
( 28,085 )
19日目
26,383
( 29,021 )
19日目
27,234
( 29,957 )
19日目
28,085
( 30,894 )
19日目
28,966
( 31,863 )
19日目
30,621
( 33,683 )
19日目
32,276
( 35,504 )
19日目
33,931
( 37,324 )
19日目
35,586
( 39,145 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用しています。
・廃棄基準がひと目で分かる3層構造です。
【用途】
・酸洗い作業に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

田村 メディカルスリングMタイプ 両端アイ形 ベルト幅50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
田村 メディカルスリングMタイプ 両端アイ形 ベルト幅50mm
田村 メディカルスリングMタイプ 両端アイ形 ベルト幅25mm
ベルトスリングPタイプ両端アイ形 ベルト幅300mm
ポリエスタースリング(両端アイ形) BSH032 最大使用荷重3.2t
ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm
ポリエスタースリング(両端アイ形) BSH040 最大使用荷重4t
メーカー田村総業田村総業田村総業キトートラスコ中山キトー
通常価格4,762-2,564 -43,784 -9,352 -8,175 -11,671 -
通常出荷日14日目〜19日目14日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリング
ベルト幅(mm)50253007550100
ベルト厚み(mm)12128989
材質1ポリプロピレンポリプロピレンポリエステル---
等級(級)2等2等----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト