17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

田村 メディカルスリングMタイプ 両端アイ形 ベルト幅25mm

田村 メディカルスリングMタイプ 両端アイ形 ベルト幅25mm

通常単価(税別)
2,56418,696
税込単価
2,82020,566
通常出荷日:19日目

【特長】・耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用しています。・廃棄基準がひと目で分かる3層...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • ベルト幅 (mm)
    25
  • ベルト厚み (mm)
    12
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 等級(級)
    2等
未確定 34 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用荷重(t)

  • 全長(m)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重

(t)

全長

(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
-
1
857-5570
4516525070016
220
1個
-
1
857-5571
4516525070023
300
1個
-
2
857-5572
4516525070030
370
1個
-
1
857-5573
4516525070047
450
1個
-
3
857-5574
4516525070054
520.0
1個
-
1
857-5575
4516525070061
600.0
1個
-
4
857-5576
4516525070078
670
1個
-
1
857-5577
4516525070085
750.0
1個
-
5
857-5578
4516525070092
820
1個
-
1
857-5579
4516525070108
900
1個
-
6
857-5580
4516525070115
970.0
1個
-
1
857-5581
4516525070122
1050.0
1個
-
7
857-5582
4516525070139
1120.0
1個
-
1
857-5583
4516525070146
1200.0
1個
-
8
857-5584
4516525070153
1270.0
1個
-
1
857-5585
4516525070160
1350
1個
-
9
857-5586
4516525070177
1420
1個
-
1
857-5587
4516525070184
1500.0
1個
0.63
10
857-5588
4516525070191
1570.0
1個
0.63
10.5
857-5589
4516525070207
1650.0
1個
0.63
11
857-5590
4516525070214
1720.0
1個
0.63
11.5
857-5591
4516525070221
1800.0
1個
0.63
12
857-5592
4516525070238
1870.0
1個
0.63
12.5
857-5593
4516525070245
1950.0
1個
0.63
13
857-5594
4516525070252
2020.0
1個
0.63
13.5
857-5595
4516525070269
2100.0
1個
0.63
14
857-5596
4516525070276
2170.0
1個
0.63
14.5
857-5597
4516525070283
2250.0
1個
0.63
15
857-5598
4516525070290
2320.0
1個
0.63
16
857-5599
4516525070306
2470.0
1個
0.63
17
857-5600
4516525070313
2620.0
1個
0.63
18
857-5601
4516525070320
2770.0
1個
0.63
19
857-5602
4516525070337
2920.0
1個
0.63
20
857-5603
4516525070344
3070.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,564
( 2,820 )
19日目
3,077
( 3,385 )
19日目
3,333
( 3,666 )
19日目
3,810
( 4,191 )
19日目
4,286
( 4,715 )
19日目
4,762
( 5,238 )
19日目
5,238
( 5,762 )
19日目
5,714
( 6,285 )
19日目
6,190
( 6,809 )
19日目
6,667
( 7,334 )
19日目
7,143
( 7,857 )
19日目
7,619
( 8,381 )
19日目
7,727
( 8,500 )
19日目
8,182
( 9,000 )
19日目
8,636
( 9,500 )
19日目
9,091
( 10,000 )
19日目
9,545
( 10,500 )
19日目
10,000
( 11,000 )
19日目
10,455
( 11,501 )
19日目
10,746
( 11,821 )
19日目
11,194
( 12,313 )
19日目
11,642
( 12,806 )
19日目
12,090
( 13,299 )
19日目
12,537
( 13,791 )
19日目
12,985
( 14,284 )
19日目
13,433
( 14,776 )
19日目
13,881
( 15,269 )
19日目
14,328
( 15,761 )
19日目
14,776
( 16,254 )
19日目
15,217
( 16,739 )
19日目
16,087
( 17,696 )
19日目
16,957
( 18,653 )
19日目
17,826
( 19,609 )
19日目
18,696
( 20,566 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用しています。
・廃棄基準がひと目で分かる3層構造です。
【用途】
・酸洗い作業に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

田村 メディカルスリングMタイプ 両端アイ形 ベルト幅25mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
田村 メディカルスリングMタイプ 両端アイ形 ベルト幅25mm
田村 メディカルスリングMタイプ 両端アイ形 ベルト幅50mm
ベルトスリングPタイプ両端アイ形 ベルト幅300mm
ポリエスタースリング(両端アイ形) BSH032 最大使用荷重3.2t
ポリエスタースリング(両端アイ形) BSH040 最大使用荷重4t
ポリエスタースリング(両端アイ形) BSH024 最大使用荷重2.4t
メーカー田村総業田村総業田村総業キトーキトーキトー
通常価格2,564-4,762 -43,784 -9,352 -11,671 -9,757 -
通常出荷日19日目14日目〜14日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリング
ベルト幅(mm)25503007510060
ベルト厚み(mm)12128999
材質1ポリプロピレンポリプロピレンポリエステル---
等級(級)2等2等----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト