ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイユー マワールでんMD-W15PN MD-W15PN

タイユー マワールでんMD-W15PN

通常単価(税別)
845,318円
税込単価
929,850円
通常出荷日:19日目

【特長】・ストレッチ包装のターンテーブルにお使いいただけます。・インバータ内蔵ですのでスムーズなスロー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回転台
  • 本体/オプション
    本体
  • トラスココード
    135-9210
  • 質量(g)
    170000.0
  • 電源
    3相200V

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

MD-W15PN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MD-W15PNの仕様・寸法情報

商品タイプ
回転台
本体/オプション
本体
トラスココード
135-9210
質量(g)
170000.0
電源
3相200V
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
MD-W15PN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
845,318円
( 929,850円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレッチ包装のターンテーブルにお使いいただけます。
・インバータ内蔵ですのでスムーズなスロースタート、スローストップが得られます。
・フォークリフトの差し込み口付です。
【商品仕様】
・テーブル直径×高さ(mm):1200×216
・耐荷重(kg):1000
・最高回転数(rpm):11.0
・電源3相200V
・インバータ装備
・電動式ターンテーブル
・質量:170kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイユー マワールでんMD-W15PNの型番MD-W15PNのページです。 型番MD-W15PNに関する仕様情報を記載しております。
タイユー マワールでんMD-W15PNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイユー マワールでんMD-W15PN
タイユー マワールでんMD-45H
小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付
小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付
マワールPT型用取付用座金
マワールミニMRB-30回転ストッパー90度毎付通過型
メーカー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー
通常価格845,318円215,386円50,198円63,556円2,054円53,681円
通常出荷日19日目8日目8日目8日目1日目11日目
商品タイプ回転台回転台回転台回転台--
本体/オプション本体本体本体本体オプション-
トラスココード135-9210135-9164135-9214-795-7726545-7715
質量(g)170000.023000.0--1006900.0
電源3相200V100V----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました