17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

小形圧力計 GK
長野計器
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
マグネットベース 微動付
新潟精機(SK)
複合ガス測定器
  • 複合ガス測定器

複合ガス測定器

通常単価(税別)
286,922297,126
税込単価
315,614326,839
通常出荷日:14日目

【特長】・1台で3役・効率的な安全管理を実現しました。・電源ON時に電池容量チェック、酸素センサの自動...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2800.0
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

トラスココード

対象ガス

最小発注数量
O2 0~50.0%・可燃性ガス 0~100%LEL H2S 0.0~50.0ppm
805-1685
酸素・可燃性ガス・硫化水素
1個
O2 0~50.0%・可燃性ガス 0~100%LEL CO 0~300ppm
838-2761
酸素・可燃性ガス・一酸化炭素
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
286,922
( 315,614 )
14日目
297,126
( 326,839 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で3役・効率的な安全管理を実現しました。
・電源ON時に電池容量チェック、酸素センサの自動スパン校正および可燃性ガスセンサ・COガスセンサのゼロ調整を行います。 
・濃度表示・電池交換・センサー異常および故障警報をワイドで見易いデジタル表示部、バックライト機能付です。
・コンパクトで堅牢な設計です。
・データロガー機能を搭載しておりトレンド分析に最適です。
・ウオータートラップ内蔵です。
・ガス導入管はリールによる巻き取り方式を採用しています。
・オプションのプリンターを接続する事によりデータの印刷が可能です。(カレンダ時計機能内蔵)
・オプションの外部警報器を使用する事により、離れた場所でも警報の確認が可能です。
【用途】
・酸欠場所および可燃性ガスやCOガスが発生するおそれのある場所での使用。
【セット内容】
・本体・浮子形捕集器付ガス採取管(8m)・ケース・取扱説明書・保証書

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

複合ガス測定器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
複合ガス測定器
携帯型酸素・可燃性ガス測定器
携帯形酸素・硫化水素測定器
光明理化学 北川式 可燃性ガス測定器(メタン仕様)
光明理化学 北川式 酸素・一酸化炭素測定器
VOC簡易測定システム(自主管理用)
メーカー光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業
通常価格286,922-200,184246,104154,264246,104358,353
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
質量(g)2800.0550.000550.000550.000550.0004500.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト