17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

MD8005-V00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MD8005-V00の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
MD8005-V00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,889
( 27,378 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大で中継6段、送信器60台接続可能です。
・送信器側に最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
・検査成績書を標準付属しています。
・スケーリング機能付きです。
【用途】
・食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
・研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
【商品仕様】
・直流電圧(V):±9.999
・電源:アルカリ単3乾電池X2本(付属)
・温度最小表示(℃):0.1
・測定温度範囲(℃):-200~400
・温度最小表示(℃):0.1
・測定温度範囲(℃):-200~400
・保護等級:IP64
・測温抵抗体:Pt100
・JANコード:4562208234589
・トラスココード:838-5143
・質量:130g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 電池仕様の型番MD8005-V00のページです。 型番MD8005-V00に関する仕様情報を記載しております。
CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 電池仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 電池仕様
CHINO 監視機能付き無線ロガー 送信器 電圧入力 AC電源仕様
CHINO 監視機能付き無線ロガー受信器イーサネット接続
CHINO 監視機能付き無線ロガー受信器イーサネット接続(防塵・防滴構造)
監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(受信器)
無線温度ロガー
メーカーチノーチノーチノーチノーチノー東京硝子器械
通常価格24,88928,42240,84630,83932,450 -6,870 -
通常出荷日14日目7日目14日目14日目1日目〜6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました