17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

デジタル台はかり FGシリーズ
エー・アンド・デイ
照明灯/LED ABS樹脂
エスコ
球付測定子
尾崎製作所
  • <
  • >
携帯形酸素・硫化水素測定器 MD-612E
  • 携帯形酸素・硫化水素測定器

携帯形酸素・硫化水素測定器

通常単価(税別)
246,104円
税込単価
270,714円
通常出荷日:14日目

【特長】・大きな警報音です。(90dB以上/10cm)・明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報...

詳細を確認
  • 測定範囲
    0.0~50.0ppm(硫化水素)・0.0~50.0vol%(酸素)
  • トラスココード
    805-1686
  • 質量(g)
    550.000
  • 対象ガス
    硫化水素・酸素

型番:

MD-612E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MD-612Eの仕様・寸法情報

測定範囲
0.0~50.0ppm(硫化水素)・0.0~50.0vol%(酸素)
トラスココード
805-1686
質量(g)
550.000
対象ガス
硫化水素・酸素

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
MD-612E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
246,104円
( 270,714円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな警報音です。(90dB以上/10cm)
・明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます 
・大きなLCD表示器で見やすい画面 です。
・応答時間が速いです。
【用途】
・酸欠場所/硫化水素が発生するおそれのある場所での使用。
【セット内容】
・本体、浮子付きサンプリングホース(5m)、単3形アルカリ乾電池、皮ケース、キャリングケース、取扱説明書、保証書

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

携帯形酸素・硫化水素測定器の型番MD-612Eのページです。 型番MD-612Eに関する仕様情報を記載しております。
携帯形酸素・硫化水素測定器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
携帯形酸素・硫化水素測定器
携帯型酸素・可燃性ガス測定器
VOC簡易測定システム(自主管理用)
二酸化炭素モニター
ポケッタブルSO2モニタ
光明理化学 北川式 酸素・一酸化炭素測定器
メーカー光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業
通常価格246,104円200,184円358,353円70,060円102,204円246,104円
通常出荷日14日目14日目14日目19日目14日目14日目
測定範囲0.0~50.0ppm(硫化水素)・0.0~50.0vol%(酸素)0~100%LEL(可燃性ガス)・0.0~50.0vol%(酸素)----
トラスココード805-1686805-1687838-2766421-8397557-0131805-1690
質量(g)550.000550.0004500.0200.000100.000550.000
対象ガス硫化水素・酸素可燃性ガス・酸素ハロゲン系を除くVOC全般二酸化炭素(CO2)二酸化硫黄-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました