17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光明理化学 北川式 酸素・一酸化炭素測定器 MD-611E
  • 光明理化学 北川式 酸素・一酸化炭素測定器

光明理化学 北川式 酸素・一酸化炭素測定器

通常単価(税別)
246,104円
税込単価
270,714円
通常出荷日:14日目

【特長】・大きな警報音(90db以上/10cm)で警報やトラブルを知らせます。・大きなLCD表示器で見...

詳細を確認
  • トラスココード
    805-1690
  • 質量(g)
    550.000

型番:

MD-611E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MD-611Eの仕様・寸法情報

トラスココード
805-1690
質量(g)
550.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
MD-611E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
246,104円
( 270,714円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな警報音(90db以上/10cm)で警報やトラブルを知らせます。
・大きなLCD表示器で見易い画面になっています。
・ポンプ吸引力が強く、迅速な測定が可能です。
【用途】
・酸欠の恐れのある場所や燃焼器具や燃焼設備の周囲での作業に。
【商品仕様】
・酸素0~50%(JIS適合仕様)、一酸化炭素0~500ppm
・単3アルカリ乾電池3本で連続使用約16時間
・バックライト付きLCD表示器
・防爆構造
・寸法W78×H200×50mm
・トラスココード:805-1690
・質量:550g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

光明理化学 北川式 酸素・一酸化炭素測定器の型番MD-611Eのページです。 型番MD-611Eに関する仕様情報を記載しております。
光明理化学 北川式 酸素・一酸化炭素測定器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光明理化学 北川式 酸素・一酸化炭素測定器
光明理化学 北川式 可燃性ガス測定器(メタン仕様)
光明理化学 北川式 燃焼管理テスタ(酸素用)
携帯型酸素・可燃性ガス測定器
携帯形酸素・硫化水素測定器
拡散式ポータブル酸素モニタ
メーカー光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業
通常価格246,104円154,264円195,082円200,184円246,104円144,060円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
トラスココード805-1690805-1689805-1691805-1687805-1686557-0115
質量(g)550.000550.000550.000550.000550.000740.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました