17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー オイルフィルターレンチ 適合サイズ:92~93mm MD-505-P94 MD-505-P94

ハスコー オイルフィルターレンチ 適合サイズ:92~93mm MD-505-P94

通常単価(税別)
27,975
税込単価
30,773
通常出荷日:6日目

【特長】・逆ネジスクリュー刃がカートリッジに喰い付き、強烈な固着も剥がすことが可能です。【用途】・取り...

詳細を確認

    型番:

    MD-505-P94
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MD-505-P94の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MD-505-P94
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,975
    ( 30,773 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・逆ネジスクリュー刃がカートリッジに喰い付き、強烈な固着も剥がすことが可能です。
    【用途】
    ・取り外し専用のオイルフィルターレンチ。
    【商品仕様】
    ・適合二面幅(mm):92-93
    ・適合サイズ:92~93mm
    ・JANコード:4580372202760
    ・トラスココード:853-6033
    ・質量:748g
    【材質/仕上】
    ・鉄

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハスコー オイルフィルターレンチ 適合サイズ:92~93mm MD-505-P94の型番MD-505-P94のページです。 型番MD-505-P94に関する仕様情報を記載しております。
    ハスコー オイルフィルターレンチ 適合サイズ:92~93mm MD-505-P94のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハスコー オイルフィルターレンチ 適合サイズ:92~93mm MD-505-P94
    ハスコー オイルフィルターレンチ 適合サイズ:118mm MD-505-P102
    オイルフィルターレンチ
    オイルフィルターレンチ
    オイルフィルターレンチ
    オイルフィルターレンチ
    メーカーHASCOHASCOKTC(京都機械工具)スエカゲツール日平機器CHANNELLOCK
    通常価格27,97530,9184,848 -8,776 -12,5704,703 -
    通常出荷日6日目5日目在庫品1日目〜5日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト