17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

荷揚げ機モーター
  • 荷揚げ機モーター

荷揚げ機モーター

通常単価(税別)
324,051円~415,190円
税込単価
356,456円~456,709円
通常出荷日:14日目

【特長】・ハイパワー・ハイスピードの強力型モータウインチです。【用途】・瓦揚機・ボード揚機等の巻上げ。

    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • 材質1

    • 昇降速度(m/min)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    昇降速度(m/min)

    最小発注数量
    33000.0
    136-3961
    ベース・主要外装部:スチール
    23
    1個
    35000.0
    136-3939
    ベース・主要外装部:スチール
    30(10)
    1個
    35000.0
    136-2439
    ベース・主要外装部:スチール
    30
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    324,051円
    ( 356,456円 )
    14日目
    415,190円
    ( 456,709円 )
    14日目
    384,810円
    ( 423,291円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハイパワー・ハイスピードの強力型モータウインチです。
    【用途】
    ・瓦揚機・ボード揚機等の巻上げ。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    荷揚げ機モーターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    荷揚げ機モーター
    手動式荷揚機 あげ太郎Jr.
    あげ太郎 5.6m
    リフトマン 荷揚げ天板
    1斗缶・ペール缶反転機
    450×450mm/100kg 手動式昇降作業台(ガスシリンダー式)
    メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業キシデン工業大阪タイユーエスコ
    通常価格324,051円-336,416円569,115円25,616円394,987円67,572円
    通常出荷日14日目12日目12日目5日目19日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト