17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型100L

通常単価(税別)
17,245
税込単価
18,970
通常出荷日:4日目

【特長】・液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。【用途】・簡易貯蔵用・簡易運搬用【商品仕様】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タンク
  • 材質(本体)
    ポリエチレン
  • 容量
    100L
  • 内径 (mm)
    440
  • トラスココード
    808-1277
  • 質量(g)
    7000
  • タンク本体(mm)外径
    450
  • タンク本体(mm)高さ
    752
  • タンク本体(mm)肉厚
    5

ご注意

  • 製品寸法公差は±1.5%です。

型番:

MD-100H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MD-100Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
タンク
材質(本体)
ポリエチレン
容量
100L
内径(mm)
440
トラスココード
808-1277
質量(g)
7000
タンク本体(mm)外径
450
タンク本体(mm)高さ
752
タンク本体(mm)肉厚
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MD-100H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,245
( 18,970 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。
【用途】
・簡易貯蔵用
・簡易運搬用
【商品仕様】
・備考:丸型
・胴径×高さ(mm):φ450×750
・使用温度範囲:-20~40℃
・トラスココード:808-1277
・質量:7kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 製品寸法公差は±1.5%です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型100Lの型番MD-100Hのページです。 型番MD-100Hに関する仕様情報を記載しております。
スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型100Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型100L
スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型200L
スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型50L
スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型300L
スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型20L
SMT-200Lタンク
メーカースイコースイコースイコースイコースイコースイコー
通常価格17,24526,71910,77738,7505,48518,437
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目8日目
商品タイプタンクタンクタンクタンクタンクタンク
材質(本体)ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
容量100L200L50L300L20L200L
内径(mm)440570390650305-
-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました