17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型

通常単価(税別)
10,454円~18,831円
税込単価
11,499円~20,714円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・スタンダードタイプのはしご兼用脚立、最軽量モデル・中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をと...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • はしご全長(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 天板寸法(mm)

  • 踏ざん踏面幅(mm)

  • 質量(g)

  • ステップ数(天板除く)

  • Aマーク

  • SGマーク

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

はしご全長

(m)

JANコード

トラスココード

天板寸法(mm)

踏ざん踏面幅(mm)

質量(g)

ステップ数(天板除く)

Aマーク

SGマーク

仕様

最小発注数量
0.51
1.11
4989247191015
851-4909
300×164
-
2600.0
-
-
-
-
1個
0.81
1.72
4989247191022
818-3885
300×164
55
3200.0
2
認定品
認定品
製品安全協会(SGマーク)認定品
1個
1.1
2.33
4989247191039
818-3886
300×164
55
4200
3
認定品
認定品
製品安全協会(SGマーク)認定品
1個
1.39
2.96
4989247191046
818-3887
300×172
55
5700
4
認定品
認定品
製品安全協会(SGマーク)認定品
1個
1.68
3.57
4989247191053
818-3888
300×172
55
6900
5
認定品
認定品
製品安全協会(SGマーク)認定品
1個
1.98
4.18
4989247191060
818-3889
300×172
55
8900
6
認定品
認定品
製品安全協会(SGマーク)認定品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,932円
( 12,025円 )
4日目
13,216円
( 14,538円 )
1日目
10,454円
( 11,499円 )
1日目
13,940円
( 15,334円 )
1日目
15,968円
( 17,565円 )
4日目
18,831円
( 20,714円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードタイプのはしご兼用脚立、最軽量モデル
・中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません
・独自の振動音防止機構を採用しています
・収納時の横ズレを防止する滑り止めキャップを採用しています
・踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型
はしご兼用脚立 プロ型
はしご兼用脚立 スーパージョブ
上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立スタッピーSCN型
アウトリガー付きはしご兼用脚立 NDAシリーズ
はしご兼用脚立 RAX-C型
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション長谷川工業
通常価格10,454円-20,800円 -15,998円 -33,751円 -30,095円 -23,448円
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプはしご兼脚立はしご兼脚立はしご兼脚立はしご兼脚立はしご兼脚立はしご兼脚立
規格その他規格その他規格その他規格その他規格その他規格JIS規格品
最大使用質量(kg)100130100100100130
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金-
よく一緒に購入される商品

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト