17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニカ メタコア用カスデルスプリング MCS-KS-NO.1

通常単価(税別)
556円
税込単価
612円
通常出荷日:6日目

【特長】・メタコア用の抜けカス排出用スプリングです。・適応サイズ14~19mm用です。【用途】・被削材...

詳細を確認

    型番:

    MCS-KS-NO.1
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    MCS-KS-NO.1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MCS-KS-NO.1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    556円
    ( 612円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メタコア用の抜けカス排出用スプリングです。
    ・適応サイズ14~19mm用です。
    【用途】
    ・被削材:薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、アルミ板(2mm以下)等。
    【商品仕様】
    ・適合機種:適合電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
    ・適合ホールソー(mm):14~19
    ・適合電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
    ・JANコード:4989270512009
    ・トラスココード:749-7628
    ・質量:1g
    【材質/仕上】
    ・ばね鋼

    商品担当おすすめ

    • H.S.Sハイスホールソー 画像

      ユニカ

      H.S.Sハイスホールソー

      【特長】鉄板から塩ビ、木材まで広範囲な被削材に対応。抜群の使い勝手を実現。あらゆる用途に応える口径12mm~170mmの豊富なラインナップ。刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。ポール盤ではご使用になれません。

    • 超硬ホールソーメタコアトリプル 画像

      ユニカ

      超硬ホールソーメタコアトリプル

      【特長】ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。軽くスピーディな穿孔と長寿命を実現。25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユニカ メタコア用カスデルスプリング MCS-KS-NO.1の型番MCS-KS-NO.1のページです。 型番MCS-KS-NO.1に関する仕様情報を記載しております。
    ユニカ メタコア用カスデルスプリング MCS-KS-NO.1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニカ メタコア用カスデルスプリング MCS-KS-NO.1
    LHCコア用シャンク
    ハンマーコアHC用シャンク
    メーカーユニカユニカユニカ
    通常価格556円3,366円 -5,330円 -
    通常出荷日6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました