ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ 1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm) |
【特長】
・小型コンパクト形状により装置への組み込みが容易になっています。
・自動測定機用センサーとして最適です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX
4.5通常価格(税別):20,936円~

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A
0通常価格(税別):7,723円~

ミツトヨ
326・126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC
5通常価格(税別):11,692円~

ミツトヨ
293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX
5通常価格(税別):17,641円

ミツトヨ
103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST
4.5通常価格(税別):9,049円~

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメーター
4.5通常価格(税別):20,338円~

ミツトヨ
デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.4mm
4.3通常価格(税別):48,078円

ミツトヨ
デジマチック両球面マイクロメーター
4通常価格(税別):30,259円~

ミツトヨ
156シリーズ マイクロメータスタンド MS-SB
3通常価格(税別):7,076円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ