ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フジ メジャーリングクリップ 口幅45mm 口開12mm

通常単価(税別)
60,608
税込単価
66,669
通常出荷日:4日目

【特長】・光学測定用の精密小型クランプ(保持具)です。・総研磨仕上です。【用途】・測定に【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

MC-450S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC-450Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
JANコード
4560119672414
トラスココード
732-2925
質量(g)
440.000
材質1
SUS430
詳細タイプ
メジャーリングクリップ
繰り返し精度
±0.005mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MC-450S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,608
( 66,669 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光学測定用の精密小型クランプ(保持具)です。
・総研磨仕上です。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・口幅:45mm
・口開:12mm
・長さ:63mm
・ステンレス製
・フジ メジャーリングクリップ 口幅45mm 口開12mm
・JANコード:4560119672414
・トラスココード:732-2925
・質量:440g
【材質/仕上】
・SUS430

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フジ メジャーリングクリップ 口幅45mm 口開12mmの型番MC-450Sのページです。 型番MC-450Sに関する仕様情報を記載しております。
フジ メジャーリングクリップ 口幅45mm 口開12mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジ メジャーリングクリップ 口幅45mm 口開12mm
メジャーリングクリップ 口幅30mm 口開10mm
x3.5/45mm ポケットルーペ
x12/36mm 双眼鏡(手振れ防止)
R231 理科観察ルーペ 10倍 φ12mm
インスペクションルーペ SL-12
メーカーフジツールフジツールエスコエスココクゴエンジニア
通常価格60,60853,4133,630114,6628,8773,890
通常出荷日4日目5日目1日目2日目4日目1日目
商品タイプアクセサリーアクセサリーポケットルーペ双眼鏡-カップルーペ
JANコード45601196724144560119672407----
トラスココード732-2925732-2917----
質量(g)440.000220.000----
材質1SUS430SUS430----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト