ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    ミニモ 砥石ブレード A/WA φ150 (10枚入)【10個入り】

    通常単価(税別)
    11,107
    税込単価
    12,218
    通常出荷日:2日目

    靭性に優れたレジノイドボンドを採用し、薄くても安全性に優れ切れ味の良い砥石です。【特長】・スピーディー...

    詳細を確認
    • 専用冷却液による湿式でご使用ください。

    型番:

    MC4222
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    MC4222の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MC4222
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,107
    ( 12,218 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    靭性に優れたレジノイドボンドを採用し、薄くても安全性に優れ切れ味の良い砥石です。
    【特長】
    ・スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。
    ・ミニター卓上切断機WK-610でご使用ください。
    【用途】
    ・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・砥材:A/WA
    ・粒度(#):100
    ・外径(mm):150
    ・刃厚(mm):0.7
    ・穴径(mm):25.4
    ・最高使用回転数(rpm):5000
    ・JANコード:4580120532071
    ・トラスココード:852-3684
    ・質量:382g

    ご注意

    • 専用冷却液による湿式でご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミニモ 砥石ブレード A/WA φ150 (10枚入)の型番MC4222のページです。 型番MC4222に関する仕様情報を記載しております。
    ミニモ 砥石ブレード A/WA φ150 (10枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニモ 砥石ブレード A/WA φ150 (10枚入)
    ミニモ 砥石ブレード A/WA φ150
    トーケン 切断砥石サムライ105mm10枚入
    切断砥石 鉄工 10枚
    トーケン 切断砥石サムライ305mm (10枚入)
    カッティング砥石(WA)
    メーカーミニターミニタートーケンSK-11トーケンミニター
    通常価格11,1079,4523,1083,717 -11,7294,168 -
    通常出荷日2日目1日目1日目3日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました